Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1075-04 - One-gang box CEE
Nomenclature
1075-04
CNSORDERNO
commande
1075-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456111707
BZ
Désignation
One-gang box CEE
LOD
détail
T
Profondeur
50 mm
SA
espacement vis
67 mm
EO
Ouverture d'installation Ø
70 mm
RE20
Entrées de tuyau M20
2
RE25
Entrées de tuyau M25
2
PA
transport maritime
100
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale