{kaiser/unterputz/1055_04.prj},{NB=1055-04(300)},{CNSORDERNO=1055-04},{T=46},{EO=60},{RE=3},{RE2=2},{LRS=2},{GS=2},{OP=500},{P=28.20},{PG=110},{CNSMASSEXACT=20.3},{CNSVOLUMEEXACT=0.304},{CNSEAN=4013456110502},{BZ=Gerätedose},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum. · Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 · Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte · Mehr Raum zum Installieren · Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen},{LOD=300}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 1