Catalog navigation
Code
Links to other Kaiser Group portals
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
1048-00 - Wall light connection box
Nomenclature
1048-00
CNSORDERNO
Order number
1048-00
CNSEAN
EAN-Code
4013456130005
BZ
Désignation
Wall light connection box
LOD
level of detail
L
Longueur
60 mm
B
Largeur
32 mm
T
Profondeur
30 mm
AO
Ouverture à décrasser Ø 20 mm
4
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
Procurement
Last update15 mars 2024 11:09
Part number1048-00
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/25b0ff85-e7d4-4d9d-ad04-e5d17eac3ed8
Devise:
$
£
¥
CN¥
Toutes les informations sans garantie
Dernière mise à jour: 15 mars 2024 11:09
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale