Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
AT29040 - Connectivity Dichtring | Spleißverteiler Gehäuse FMP
Bill of material
AT29040
CNSORDERNO
Art. No.
AT29040
CNSEAN
EAN code
8712259302492
BZ
Designation
Connectivity Dichtring | Spleißverteiler Gehäuse FMP
V
Dispatch
0 ST
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dichtring, Spleißverteiler Gehäuse FMP | Dichtring zum Abdichten der Spleißverteiler Gehäuse (FMP) in der unterirdischen Versorgungsmuffe (Distributionspunkt). Farbe: Grau Lieferumfang: Dichtring Geeignet für: AT29331, AT29332, AT29333, AT29341, AT29342, AT29343, AT29344, AT29351, AT29352, AT29353, AT29354 Schutzart: IP68 (in Versorgungsmuffe AT29030) Halogenfrei: Ja Temperaturbereich Lagerung: -10 °C / +60°C Temperaturbereich Installation: -10 °C / +60°C Temperaturbereich In Benutzung: -20 °C / +60°C Hersteller/Typ: ATTEMA (KAISER Group) Artikel Nummer: AT29040 Verpackungseinheit: 10 Stück
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:10 AM
Part numberAT29040
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ed1ee368-4185-447d-92bb-bac774c579ce
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:10 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices