Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4252014 - Glasfaser-Teilnehmeranschluss AP, spleißfertig mit vorkonfektionierter Leitung (15m)
Bill of material
4252014(300)
CNSORDERNO
4252014
LOD
Level of Details
DESCSHORT
Short description
Teilnehmeranschluss Gf-TA AP, 2xF, LC/APC DX, L=15m, Zul. unten
DESCLONG
Long Description
Teilnehmeranschluss Gf-TA, AP, 2xF, LC/APC DX, L=15m, Zul. unten, spleißfertig, shutter, LC/APC Pigtail
IPID
International product number
4013456578012
MANUID
Product number of the Manufacturer
4252014
MANUNAME
Manufacturer Name
KAISER
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
4252014
EF003681
Aufputzmontage
true
EF007517
Unterputzmontage
false
EF002440
Kanaleinbau
false
EF003455
Bodentank/Unterflurmontage
false
EF002442
Fastening type
Schraube
EF001577
Mit Buchse/Kupplung
true
EF004395
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
2
EF002935
Steckverbindertyp
LC-Duplex
EF000007
Colour
weiß
EF000116
RAL-Nummer
9003
EF001045
Zentralplatte
false
EF003807
Mit Abdeckrahmen
false
EF003456
Mit Textfeld
false
EF002938
Kabelzugentlastung
true
EF005424
Wickelvorrat
true
EF000323
Auslassrichtung
nach unten
EF002452
Staubschutz
Shutter
EF008808
Gerätebreite
81 mm
EF008810
Gerätetiefe
16.0 mm
EF008809
Gerätehöhe
81 mm
NO_CU_PER_OU
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
COO
Country of origin
PT
CTC
Customs tariff number
85389099
ORDERUNIT
Order Unit
C62
CONTENTUNIT
Content Unit
Stück
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:10 AM
Part number4252014
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/8d089681-291d-44ec-9ae2-f28bc6fb3bb2
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:10 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices