Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4250030 - Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect® | Unterputz, 2xF, LC/APC DX, L=15m
Bill of material
4250030(300)
CNSORDERNO
4250030
LOD
Level of Details
mm
DESCSHORT
Short description
Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect® | Unterputz, 2xF, LC/APC DX, L=15m
DESCLONG
Long Description
Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect® | Unterputz, 2xF, LC/APC DX, L=15m, Gf-GV | vorkonfektioniert, shutter, LC/APC
IPID
International product number
4013456579859
MANUID
Product number of the Manufacturer
4250005
MANUNAME
Manufacturer Name
KAISER
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
4250005
EF003681
Aufputzmontage
false
EF007517
Unterputzmontage
true
EF002440
Kanaleinbau
true
EF003455
Bodentank/Unterflurmontage
true
EF002442
Fastening type
Schraube
EF001577
Mit Buchse/Kupplung
true
EF004395
Anzahl der Buchsen/Kupplungen
4
EF002935
Steckverbindertyp
LC-Quad
EF000007
Colour
weiß
EF000116
RAL-Nummer
9003
EF001045
Zentralplatte
false
EF003807
Mit Abdeckrahmen
false
EF003456
Mit Textfeld
false
EF002938
Kabelzugentlastung
true
EF005424
Wickelvorrat
true
EF000323
Auslassrichtung
abgewinkelt
EF002452
Staubschutz
Shutter
EF008808
Gerätebreite
71 mm
EF008810
Gerätetiefe
35.8 mm
EF008809
Gerätehöhe
71 mm
NO_CU_PER_OU
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
COO
Country of origin
DE
CTC
Customs tariff number
85367000
ORDERUNIT
Order Unit
C62
CONTENTUNIT
Content Unit
Stück
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:10 AM
Part number4250030
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/5a72c068-9d68-4f4d-9180-97d2bb6d1f64
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:10 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices