Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
4250001 - Optical termination outlet (OTO), partial equipped
Bill of material
4250001
CNSORDERNO
Order number
4250001
CNSEAN
EAN-Code
4013456577848
BZ
Designation
Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt
LOD
Level of Details
NETZ
Network level
5
IA
Installation type
Flush-mounting
SA
Protection class
IP20
SK
Impact resistance
IK07
FA
Number of fibres
1 - 4
SKA
Number of splice cassettes
1
HF
non-halogen
Ja
SLSK
Loop length (splice cassette)
150 mm
BRSK
Bending radius (splice cassette)
25 mm
SH
Splice protector holder
CSP Crimp / Mini heat shrink tubing
KEA
Number of cable entries
1
TBL
Temperature range storage
-10 °C / +60 °C
TBI
Temperature range installation
-10 °C / +60 °C
TBB
Temperature range during operation
-20 °C / +60 °C
KPT
Kupplung | Typ
LC/APC Quad
KPA
Kupplung | Art
Ohne Flansch, SC Duplex Footprint
KPANZ
Kupplung | Anzahl
1
KPHM
Kupplung | Hülse Material
Keramik, geschlitzt
KPGM
Kupplung | Gehäuse Material
Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
KPLS
Kupplung | Laser und Staubschutz
Integrierte Schutzklappe, Blindstopfen
KPED
Kupplung | Einfügedämpfung
≤ 0,20 dB
KPSZ
Kupplung | Steckzyklen
1000
V
Dispatch
10
PG
Price group
730
CNSMASSEXACT
Individual net weight
0.0 g
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser. Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN. -Installation in allen KAISER Geräte-Verbindungsdosen -Teilbestückt und spleißfertig erhältlich -Überlängenmanagement -Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz) -Design kompatibel mit allen gängigen TAE-Abdeckungen
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:10 AM
Part number4250001
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/48938090-8b9c-4320-8ff4-ebb46e0a7082
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:10 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices