{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_14.prj},{NB=1292-14(2)},{CNSORDERNO=1292-14},{BZ=Einbaugehäuse Zwischenrahmen, für KompaX® 2, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{GR=50},{IP=5},{OP=10},{ENO=920 897 229},{CNSMASSEXACT=243.000},{CNSVOLUMEEXACT=11.540},{CNSEAN=4013456350816},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=- wird zwischen Front- und Rückteil des KompaX 2 Gehäuses eingerastet Vergrößerung der Einbauhöhe um 50 mm mit Stützelementen für Einbauhöhen 125/175 mm Hersteller/Typ Kaiser KompaX 1292-14},{PICTURESMALL=1292_14.png},{ETIM40=EC002472}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Selectable products: 1