Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1261-84 - Wand- und Decken-Übergänge
Bill of material
1261-84
CNSORDERNO
Art. No.
1261-84
BZ
Designation
End-und Übergangstülle Ø 32 mm
LOD
Level of details
CNSEAN
EAN code
4013456552302
L
Length
53 mm
B
Width
64 mm
T
Depth
48 mm
R
DIN EN conduit Ø
20 mm
AT
Number of parts
2
V
Dispatch
100 ST
CNSMASSEXACT
Individual net weight
5.968 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.037 l
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Die neuen End- und Übergangstüllen sowie Wand- und Deckenkrümmer 30° ermöglichen erstmals die automatisierte Positionierung und Befestigung von Rohranschlüssen in Beton-Fertigelementen. Die integrierte Aufnahme für den System-Haftmagneten (Art.-Nr. 1299-69 - separat erhältlich) ermöglicht einen sicheren und schalungsbündigen Halt auf liegenden Stahlschalungen der in den Betonwerken verwendeten Umlaufanlagen. Darüber hinaus bieten die neuen Artikel alternative Möglichkeiten zur Befestigung an Schalungen. So können diese mittels Heißkleber, Stahlnägeln und sogar für den obenliegenden Einbau in massiven Wandelementen mittels Prefix® Universal Auflager (Art. Nr. 1261-00) befestigt werden. · Aufnahme für System-Haftmagnet Art.-Nr. 1299-69 für den Einsatz in automatisierten Fertigungsanlagen · Für die Rohrgrößen Ø 20 mm, Ø 25 mm und Ø 32 mm · Alle End- und Übergangstüllen und Wand- und Deckenkrümmer 30° sind miteinander kombinierbar · Wiederverschließbarer Verschlussdeckel zum Schutz des Leerrohrsystems vor Beton bei obenliegendem Einbau, während des Transports und beim Aufstellen auf der Baustelle · Signalborste und kräftige Farbgebung zum einfachen Wiederfinden in der Betonoberfläche · Einfacher Leitungseinzug durch optimalen Krümmerradius · 1-teilige Bauform, sofort einsatzbereit
ETIM40
ETIM 40
EC001796
ART
84
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:08 AM
Part number1261-84
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/50f2746d-c5af-48a9-95b1-be3b0e40ddb2
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:08 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    1261-94 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-92 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1262-06 - B² One-gang junction box
    KAISER
    1260-40 - Conc. constr. one-gang junction box
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1261-93 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1203-28 - Conc. const. end and transition bush
    KAISER
    1248-03 - B1 Universal-Wandauslass
    KAISER
    1265-01 - B1 one-gang junction box
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices