Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1159-55 - Geräte-Verbinungsdose ECON® Iso +
Bill of material
1159-55(300)
CNSORDERNO
Art. No.
1159-55
LOD
Level of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso + mit Schwenkschneiden, für Dämmstoffe
DESCRIPTION_LONG
Geräte-Verbindungsdose ECON® Iso +, mit Schwenkschneiden, für Dämmstoffe, mit Geräteschrauben, Tiefe 55 mm
INTERNATIONAL_PID
4013456549302
MANUFACTURER_PID
1159-55
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
1159-55
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Abzweig-Schalterdose
EF000003
Montageart
Unterputz
EF000051
Form
rund
EF000767
Bauform
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
EF000010
Ausführung
Einzel
EF009204
Mit drehbarem Ring
false
EF001229
Koppelbar
true
EF000557
Bestückung
ohne
EF000551
Durchmesser
68 mm
EF001438
Length
- mm
EF000008
Width
- mm
EF005457
Depth
55 mm
EF001131
Innentiefe
- mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
- mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
1
EF004508
Befestigung der Geräte
schrauben
EF005066
Mit Schrauben
true
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
true
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
true
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
false
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
false
EF005496
Für Rohrdurchmesser
20 mm
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
11.5, 11.5 mm
EF005657
Rohrarretierung
false
EF009209
Rohrverriegelung optional
false
EF005604
Einführung von hinten
true
EF003593
Anzahl der Einführungen
8
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
0
EF002169
Werkstoff
Kunststoff
EF000025
Halogenfrei
false
EF000139
Oberflächenschutz
sonstige
EF000007
Farbe
grau
EF005474
Schutzart (IP)
IP2X
EF011959
Schutzart (NEMA)
-
EF009212
Ausführung Deckel
-
EF011401
Transparenter Deckel
-
EF004586
Deckelbefestigung
-
EF001454
Plombierbar
false
EF001613
Funktionserhalt
ohne
EF005032
Mit Abschirmung
false
EF005430
Luftdicht
true
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
- mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
-
EF007889
Klemme lagefixiert
-
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
false
EF008076
Stutzen
Tunnelstutzen
EF005060
Mit Nagellaschen
false
EF006205
Spezielle Anwendung
sonstige
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
100
QUANTITY_INTERVAL
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Procurement
Last updateMar 15, 2024, 11:09 AM
Part number1159-55
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b237158b-2456-4550-bf6f-e98526a4fc9a
Currency:
$
£
¥
CN¥
All information without guarantee
Last update: Mar 15, 2024, 11:09 AM
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    KAISER
    9464-50 - Fire prot. ceil. one-gang junction box
    KAISER
    9071-01 - Junction box
    KAISER
    9464-01 - Fire protection one-gang junction box
Previews
3D
Dimension
2D
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices