Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9960.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9960.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9960.03
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
80 mm
B
Breite
80 mm
H
Höhe
1.5 mm
S
Schrauben
4 ST
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 902 098
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
35.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.267 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039381
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Nassdeckel Für UP-Abzweigdosen Länge x Breite x Höhe: 80 x 80 x 1.5mm. Aus eloxiertem Aluminium, Neopren Dichtung, Schrauben: 4 Artikelnummer: 9960.03 / E-No 155 902 098
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9907 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    9909.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    KAISER
    1295-73 - Erdung Potentatialausgleich-Kasten 10²
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen