Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9955 - Wandauslass
Stückliste
9955
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9955
BZ
Bezeichnung
Wandauslass, Ø=85x69mm
LOD
Detaillierungsgrad
D
Durchmesser außen
85 mm
T
Tiefe
69 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
35 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 128
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
76.800 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614061856
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 69mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 85 mm Deckenauslass (DA) Ø: 35mm Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 8x Artikelnummer: 9955/ E-No 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9955
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/2207c5bd-c76e-42ed-b64c-5bb14d68a224
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen