Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9951 - Wandauslass
Stückliste
9951
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9951
BZ
Bezeichnung
Wandauslass, 90x45x50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
90 mm
B
Breite
45 mm
T
Tiefe
50 mm
DA
Deckenauslass (DA) Ø
30 mm
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
CNSMAT
Material
Polyethylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 028
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
40.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.290 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614025902
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Länge x Breite x Tiefe: 90 x 45 x 50mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Deckenauslass (DA) Ø: 30mm Rohr-Kombieinführungen M20/25: 2x Artikelnummer: 9951 / E-No 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen