Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9941.25 - Prefix® 2.0 Betonbaudose 2x1 NUP
Stückliste
9941.25
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9941.25
CNSEAN
EAN-Code
7611614334592
BZ
Bezeichnung
Prefix® 2.0 Betonbaudose 2x1 NUP
LOD
Detaillierungsgrad
K
Kombination
2x1 NUP
OW
Öffnung Wandauslass
30 mm
T
Tiefe
90 mm
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
16
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
16
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
AO32
Aufbohröffnungen M32
4
V
Versand
5
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. · Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen · Passende Einbau-Werkzeuge · Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1261-14 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1261-12 - Betonbau Wand-Decken-Übergang
    KAISER
    1261-16 - Betonbau Wand-Decken-Übergang 90°
    KAISER
    1200-00 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1223-22 - Betonbau Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    1224-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    9941.35 - Prefix® 2.0 Betonbaudose 3x1 NUP
    KAISER
    1223-41 - Betonbau Gerätedose
    KAISER
    1210-02 - Gegenlager
    KAISER
    1212-12 - Stützelement
    KAISER
    1245-63 - Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    1202-34 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1269-40 - Betonbau, Doppel-Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen