Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9917.06 - Schutzdeckel
Stückliste
9917.06
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.06
BZ
Bezeichnung
Schutzdeckel, für Artikel 9917/9917.21
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
390 mm
B
Breite
290 mm
H
Höhe
1 mm
CNSMAT
Material
Polystyrol schlagfest
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
ENO
E-No.
155 913 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
243.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261867
FA
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Putzdeckel Für Artikel 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 390 x 290 x 1mm Bei Installation zur Gegenschalung ohne Abstützung Aus Polystyrol schlagfest, halogenfrei Artikelnummer: 9917.06 / E-No 155 913 908
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9917.03 - Feuchtraumdeckel
    KAISER
    9917.21 - UP- Schlaufkasten
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen