Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9917.03 - Feuchtraumdeckel
Stückliste
9917.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9917.03
BZ
Bezeichnung
Feuchtraumdeckel, 420x320x2 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
420 mm
B
Breite
320 mm
H
Höhe
2 mm
S
Schrauben
8 ST
FA
Für Artikelnummer
9917 / 9917.21
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 916 908
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
819.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.108 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261812
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Schlaufkasten 9917, 9917.21 Länge x Breite x Höhe: 420 x 320 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 8 Artikelnummer: 9917.03 / E-No 155 916 908
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9917 - UP- Schlaufkasten
    KAISER
    9916 - UP-Schlaufkasten
    KAISER
    9917.21 - UP- Schlaufkasten
    KAISER
    9917.02 - Schraubdeckel
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen