Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9914.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
Stückliste
9914.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9914.03
BZ
Bezeichnung
Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR, 265x115x2 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
265 mm
B
Breite
115 mm
H
Höhe
2 mm
S
Schrauben
4 ST
FA
Für Artikelnummer
9914.01
CNSMAT
Material
Aluminium eloxiert
D
Dichtung
CR (Neopren)
ENO
E-No.
155 901 298
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
185.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.387 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039411
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Feuchtraumdeckel Für UP-Abzweigdosen 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 265 x 115 x 2mm Aus eloxiertem Aluminim, Neopren Dichtung Anzahl Schrauben: 4 Artikelnummer: 9914.03 / E-No 155 901 298
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen