Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9914.02 - Schraubdeckel
Stückliste
9914.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9914.02
BZ
Bezeichnung
Schraubdeckel, 262x112 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
262 mm
B
Breite
112 mm
H
Höhe
5 mm
F
Farbe
RAL 9010
S
Schrauben
- ST
FA
Für Artikelnummer
9914.01
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 901 198
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
53.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.160 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614039121
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Schraubdeckel Für UP-Schlaufkasten 9914.01 Länge x Breite x Höhe: 262 x 112 x 5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9914.02 / E-No 155 901 198
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen