Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9909.22 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
Stückliste
9909.22
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.22
BZ
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
7.0 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 028
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
62.600 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614165127
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Diagonalsteg Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 7mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Hersteller/Typ AGRO 9909.22 Artikelnummer: 9909.22 / E-No 155 910 028
ETIM40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen