Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9909.20 - Steckdeckel mit Zentrumbefestigung
Stückliste
9909.20
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.20
ENO
E-Nummer
155910018
BZ
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit Diagonalsteg und Kabelausgang Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüftFarbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018
MAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
INFO
Info
UV beständig
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
3.5 mm
F
Farbe
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Gewicht
51 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen