{kaiser/betonbau/9908_21.prj},{NB=9908.21(2)},{CNSORDERNO=9908.21},{L=115},{B=115},{T=150},{AO=16},{RK=8},{AN=4},{CNSMASSEXACT=287.300},{CNSVOLUMEEXACT=1.821},{BZ=UP-Abzweigdose, 115x115x150 mm},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 010 998},{IP=-},{OP=5},{CNSEAN=7611614037752},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1