Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9907.21 - UP-Abzweigdose für KRFG Rohre
Stückliste
9907.21
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9907.21
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, 115x115x150 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
150 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
12
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
RK2
Rohr-Kombieinführungen M25/32
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 698
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
312.200 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.800 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240527
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 150mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 4x M20/25; 2x M25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 12 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9907.21 / E-No 155 011 698
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9959 - Deckenauslass für KRFG-Rohre
    KAISER
    9914.01 - UP-Schlaufkasten
    KAISER
    1204-24 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1204-34 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1204-29 - Betonbau End- und Übergangstülle
    KAISER
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    KAISER
    1265-11 - B1 Decken-Verbindungsdose
    KAISER
    9907 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    9908.21 - UP-Abzweigdose
    KAISER
    9908.01 - UP-Abzweigdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen