Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9907 - UP-Abzweigdose
Stückliste
9907
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9907
BZ
Bezeichnung
UP-Abzweigdose, für KRFG-Rohre, 115x115x105 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
115 mm
B
Breite
115 mm
T
Tiefe
105 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
12
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
4
RK2
Rohr-Kombieinführungen M25/32
2
AN
Anzahl Nägel
4
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 011 798
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
232.700 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.870 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614203706
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-Abzweigdose für KRFG-Rohre, quadratisch Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 115 x 115 x 105mm UP-Abzweigdose inkl. Stabi-/Putzdeckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 650°C, SEV geprüft Rohr-Kombieinführungen: 4x M20/25; 2x M25/32 Ausbrechöffnungen Ø 20mm: 12 Anzahl Nägel: 4 Artikelnummer: 9907 / E-No 155 011 798
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9907
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/7411c736-c797-4c61-9704-926f6a47d24d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen