Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9902.23 - Einlasskasten 3x1
Stückliste
9902.23
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9902.23
BZ
Bezeichnung
Einlasskasten 3x1
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
197 mm
B
Breite
77 mm
T
Tiefe
70 mm
AO
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
6
RF1
Rohreinführungen M20
6
RF2
Rohreinführungen M25
6
K
Kombination
3x1
RK
Rohr-Kombieinführungen M20/25
2
BZ40
Bohrzentrum max. Ø 40 mm
2
V
Versand
28
PG
Preisgruppe
130
AN
Anzahl Nägel
-
CNSMAT
Material
Polyethylen / Polypropylen
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
650°C nach EN 60695-2-11
VT
Verarbeitungstemperatur
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 713 009
IP
Verpackung innen
- ST
OP
Verpackung Versand
50 ST
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
67.920 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614329857
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Für internationale Projekte bieten wir eine vielfältige Auswahl an Produkten, welche die jeweils nationalen Normen und Vorschriften erfüllen. - Maße und Zulassungen entsprechend der nationalen Normen - Passende Einbau-Werkzeuge - Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
PICTURESMALL
9902_23.png
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9902.24.40 - Einlasskasten 4x1
    KAISER
    9902.22 - Einlasskasten 2x1
    KAISER
    1295-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    9909.01.850 - UP-Abzweigdose 850°
    KAISER
    9959.10 - Universeller Decken- und Wandlauslass
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen