Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9799-77.04 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Stückliste
9799-77.04
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9799-77.04
ENO
E-Nummer
372632209
BZ
Bezeichnung
Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x2, Ø83mm,f.Schallschutzwände der Klasse A*, 145 x 145 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 145 x 73.5 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Rohreinführungen M25: 4x Kombination: 2x2 Artikelnummer: 9799-77.04 / E-No 372 632 209
M
Material
TPE,PC/ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
2x2
FR
Fräsloch Ø
83 mm
RF
Rohreinführungen bis M25
4 mm
L
Länge
145 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
73.5 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
259.92 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.16 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276915
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen