Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9798-77.02 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77.02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9798-77.02
ENO
E-Nummer
372630029
BZ
Bezeichnung
Quickbox Schallschutz - 2x1, Hohlwanddose f. schweizer Geräteeinsätze, 145 x 83 x 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 145 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 2x1 Artikelnummer: 9798-77.02 / E-No 372 630 029
MAT
Material
TPE, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
2x1
BO
Bohr Ø
83 mm
L
Länge
145 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
129.2 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614243764
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9798-77.02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/50b28b5c-6e35-484f-8b4a-5409972096ee
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9798-77 - SCHALLSCHUTZDOSE
    KAISER
    9798-77.06 - SCHALLSCHUTZDOSE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen