Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9798-77 - SCHALLSCHUTZDOSE
Stückliste
9798-77
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9798-77
ENO
E-Nummer
372630019
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Gerätedose Quickbox, Schallschutz f. schweizer Geräteeinsätze, 83x83x50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Schallschutzdosen Für Hohlwand-Installation Länge x Breite x Tiefe: 83 x 83 x 50 mm Aus TPE, PC/ ABS, halogenfrei Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 1x1 Artikelnummer: 9799-77.06 / E-No 372 630 019
MAT
Material
TPE, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
1x1
BO
Bohr Ø
83 mm
L
Länge
83 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
74.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.483 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536432
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9798-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/72b1c7a8-45a4-4552-af85-ecdf55b9560a
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9068-04 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9069-03 - Hohlwand, Gerätedose
    KAISER
    9798-77.02 - SCHALLSCHUTZDOSE
    KAISER
    9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen