Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9499-77.03 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9499-77.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9499-77.03
ENO
E-Nummer
372632809
BZ
Bezeichnung
Brandschutz Quickbox Maxi HWD 90 3x1, Ø83mm für Brandschutzwände EI30-EI90, 205 x 83 x 73.5 mm
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Quickbox Maxi HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 73.5 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung beantragt Fräsloch Ø: 83mm Rohr-Kombieinführungen M25: 2 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9499-77.03 / E-No 372 632 809
MAT
Material
IG, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
M25
Rohreinführungen bis M25
2
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
73.5 mm
VKF
VKF Zulassung
26831 / 26846
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
240.36 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.467 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614276809
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1556-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9253-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
    KAISER
    9298-21.03 - Quickbox ECON® 3x1
    KAISER
    9069-77 - Hohlwand Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen