Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9498-77.03 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
Stückliste
9498-77.03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9498-77.03
ENO
E-Nummer
155014029
BZ
Bezeichnung
Quickbox HWD 90, 3x1, ø83mm, Hohlwand-, dose für Brandschutzwände F30 - F90
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Quickbox HWD 90 Für El 30-90 Brandschutzwände Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 50 mm Aus IG, PC/ABS, halogenfrei, VKD Zulassung 21042 Fräsloch Ø: 83mm Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9498-77.03 / E-No 155 014 029
MAT
Material
IG, PC / ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
50 mm
VKF
VKF Zulassung
21042
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
189 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.95 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614240671
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9498-77.03
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/adf8877b-11f3-47cb-957a-7eb6c00102c7
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen