{kaiser/brandschutz/9463_15.prj},{NB=9463-15(2)},{CNSORDERNO=9463-15},{HR=00201.00100.0200},{BZ=Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15},{LOD=2},{INFOTEXT=Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9463-15) für Plattenstärke 7 - 40 mm,Tiefe 44 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9463-15},{PICTURESMALL=9463_15.png},{T=44},{FR=74},{KA=71},{GSAB=60},{LF13=4},{FP=7 - 40},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=63.8},{CNSVOLUMEEXACT=0.466},{CNSEAN=4013456533554},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1