{kaiser/brandschutz/9459_06.prj},{NB=9459-06(2)},{CNSORDERNO=9459-06},{BZ=Deckenschott System DS 90 / 120 mm},{LOD=2},{EO=150},{DS=150 - 300 mm},{LF=Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm) },{ETAZ=ETA-14/0159 },{VKFZ=25347 / 25348},{PVCR=M50 },{ENO=121 819 048},{IP=-},{OP=1},{CNSMASSEXACT=1360},{CNSVOLUMEEXACT=14.322},{CNSEAN=4013456544703},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9459_06.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1