{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/9320_10.prj},{NB=9320-10(2)},{CNSORDERNO=9320-10},{BZ=Einbaugehäuse ThermoX® LED, f. Leuchten DA bis Ø 70 mm, ET bis 60 mm, Gehäuseabmessungen Ø 74 x 75 mm},{LOD=2},{T=75},{FSEB=74},{MAXD=70},{MAXE=60},{MAXL=6.6},{LSF=1},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=44.1},{CNSVOLUMEEXACT=0.726},{CNSEAN=4013456544628},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Ausführung gemäß DIN 18015-5Auslassöffnung ____________ mm (max. Durchmesser 70 mm)(bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 70 mm)Leuchteneinbauhöhe ________ mm (max. 60 mm)Lampenleistung max. 6,6 WGehäuseeinbauhöhe 75 mm für frontseitigen Einbau in Hohldecke, Fräsloch Ø 74 mm Hersteller/Typ: Kaiser 9320-10},{PICTURESMALL=9320_10.png}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1