Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9300-42 - ThermoX Frontring 75
Stückliste
9300-42(300)
CNSORDERNO
Art. No.
9300-42
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Einbaugehäuse ThermoX® Frontring Ø 75 mm
DESCRIPTION_LONG
Einbaugehäuse ThermoX® Frontring, Ø 75 mm
INTERNATIONAL_PID
4013456154674
MANUFACTURER_PID
9300-42
MANUFACTURER_NAME
KAISER
MANUFACTURER_TYPE_DESCR
9300-42
SPECIAL_TREATMENT_CLASS
NONE
KEYWORD
Frontteil
EF000003
Montageart
PRODUCT_STATUS
EF000215
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Frontring
EF000051
Form
EF013236
Zubehör
true
EF000767
Bauform
EF000010
Ausführung
EF013237
Ersatzteil
-
EF005802
Geeignet für Einbaudose
EF005776
Geeignet für Zentraldose
EF009204
Mit drehbarem Ring
EF001229
Koppelbar
EF000557
Bestückung
EF000551
Durchmesser
mm
EF001438
Länge
mm
EF000008
Breite
mm
EF005457
Tiefe
mm
EF001131
Innentiefe
mm
EF015116
Geeignet für Wand-/Plattendicke
mm
EF004702
Für Anzahl Geräteeinsätze
EF004508
Befestigung der Geräte
EF005066
Mit Schrauben
EF009763
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung
EF009206
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran
EF009207
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen
EF009208
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran
EF005496
Für Rohrdurchmesser
EF005466
Geeignet für Kabeldurchmesser
mm
EF005657
Rohrarretierung
EF009209
Rohrverriegelung optional
EF005604
Einführung von hinten
EF003593
Anzahl der Einführungen
EF009210
Anzahl der mitgelieferten Tüllen
EF002169
Werkstoff
EF000025
Halogenfrei
EF000139
Oberflächenschutz
EF000007
Farbe
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
EF009212
Ausführung Deckel
EF011401
Transparenter Deckel
EF004586
Deckelbefestigung
EF001454
Plombierbar
EF001613
Funktionserhalt
EF005032
Mit Abschirmung
EF005430
Luftdicht
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
mm²
EF008016
Polzahl der Klemme
EF007889
Klemme lagefixiert
EF004902
Leuchtenhakenbefestigung
EF008076
Stutzen
EF005060
Mit Nagellaschen
EF006205
Spezielle Anwendung
ORDER_UNIT
C62
CONTENT_UNIT
C62
NO_CU_PER_OU
1
PRICE_QUANTITY
100
QUANTITY_MIN
10
QUANTITY_INTERVAL
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COUNTRY_OF_ORIGIN
DE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen