Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9300-22 - Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken
Stückliste
9300-22
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9300-22
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass bis Ø 86 mm, mit Mineralfaserplatte, Ø 120 x 90 mm
LOD
Detaillierungsgrad
LDM
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-86 mm
T
Tiefe
90 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
FSEB
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
120 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
241 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456470347
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ThermoX® Universal-Gehäuse mit Mineralfaserplatte zeitsparend, ohne Spachtelvorgang, ggf. Fugenspalt schließen Deckenauslass (DA) bis 86 mm möglich Wärmeformbeständigkeit bis 220 °C max. Einbauhöhe NV-Leuchten 65 mm, HV-Leuchten und LED-Leuchten 70 mm Lampenleistung NV max. 35 W mit AL-Reflektor / 20 W Cool-Beam Lampenleistung HV max. 35 W mit AL-Reflektor (Sockel GU 10) /20 W Cool-Beam Lampenleistung LED max. 6,6 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher: 0-86 mm Tiefe 90 mm für Plattenstärke 7 - 40 mm frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø 120 mm
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9310-10 - Abstandhalter
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen