Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9300-02 - Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken
Stückliste
9300-02
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9300-02
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse ThermoX® für Hohldecken, für Deckenauslass Ø 75 mm, Ø 120 x 90 mm
LOD
Detaillierungsgrad
LDM
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
75 mm
T
Tiefe
90 mm
FUR
für Plattenstärke
7 - 40 mm
FSEB
frontseitiger Einbau Fräsloch-Ø
120 mm
RSEB
rückseitiger Einbau Fräsloch-Ø
79 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
125 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.03 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456142510
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, Kunststoff, für NV/HV-Halogenleuchte Auslassöffnung ____________ mm (max Durchmesser 86 mm) (bei quadratischem oder rechteckigem Ausschnitt Diagonale max. 86 mm) Leuchteneinbauhöhe NV/HV________ mm (max 65/70 mm) Lampenleistung max. 35 W mit AL-Reflektor (nicht geeignet für Kaltlichtlampen (Cool-Beam) Gehäuseeinbauhöhe 90 mm für front- und rückseitigen Einbau in Hohldecke Hersteller/Typ: Kaiser/ThermoX 9300-02
ETIM40
ETIM 40
EC000414
Procurement
Last update15.03.2024, 11:08
Artikelnummer9300-02
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/af237804-d19c-4f2e-93ea-24e3dc593059
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:08
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen