Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9280-78 - Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data
Stückliste
9280-78
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9280-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456550858
BZ
Bezeichnung
Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
74 mm
F
Fräsloch Ø
68 mm
RO25
Rohreinführungen bis Ø 25 mm
2
LS1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
LS2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
1
LK
Leitungseinführungen für Kommunikationsleitungen
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mit der neuen Geräte-Anschlussdose O-range ECON® Data bietet KAISER einen noch nie dagewesenen Installationskomfort für den Anschluss und Einbau von Kommunikations- und Netzwerk-Anschlussdosen. Die innovativen Leitungseinführungen für Daten – und Netzwerkleitungen sind so positioniert, dass die vom Leitungshersteller vorgegebenen Biegeradien spielend eingehalten werden können, Leitungsknicke vermieden werden und somit eine optimale Datenübertragung gewährleistet ist. Ganz gleich, ob der Anschluss einer Netzwerk-Anschlussdose oder eines Keystone-Moduls eingebaut wird, die neue O-range ECON® Data bietet stets die optimale Leitungsführung. · Innovative Leitungseinführungen vermeiden Leitungsknicke · 4 Schraubdome für maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb · kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9280-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/b937247c-183f-4bfd-acdb-7e4b6876b5d2
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9464-50 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9263-22 - Gerätedose O-range ECON® 63
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen