Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9273-91 - Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
Stückliste
9273-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9273-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456548800
BZ
Bezeichnung
Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
65 mm
FL
Fräsloch Ø
120 mm
RE
Rohreinführungen bis M25
6
LSF1
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm² bzw. 7 x 1,5 mm²
4
LSF2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
6
LSF3
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
6
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte Verbindungsdose Ø 120 mm mit ECON®-Technik für eine energieeffiziente ElektroInstallation gemäß EnEV. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleisten gleichzeitig einen Rückhalt von Leitung oder Rohr. Das große Dosenvolumen bietet viel Installationsraum für diverse Leitungsverbindungen. · Einbau in Fräsloch Ø 120 mm · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9273-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/1fb0c9ba-2bdc-437e-9361-f45ddfc030e8
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen