Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9266-77 - Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
Stückliste
9266-77
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9266-77
CNSEAN
EAN-Code
4013456545915
BZ
Bezeichnung
Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
62 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GS
Geräteschrauben
2
M20
Rohreinführungen M20
2
M25
Rohreinführungen M25
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte Electronic-Dose ECON® Flex mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach den Vorgaben der EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder erhöhten Hygienebedingungen. Die schnelle Montage ist ideal für die Modernisierung oder Erweiterung bestehender Installationen. Der flexible Tunnel ermöglicht einen einfachen Einbau und schafft Raum für elektronische Bauteile, Leitungsreserven und Klemmen. · Zusätzlicher, seitlicher Anschlussraum für Kommunikations- und Netzwerktechnik · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Integrierte Leitungsrückhaltung · Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9266-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/f37ddf87-c7ed-4b28-86dd-5ab4976f4eb9
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
    KAISER
    9459-02 - Brandschutz Rohrschott System RS 90
    KAISER
    9459-03 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
    KAISER
    9464-02 - Brandschutz Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9459-04 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
    KAISER
    9060-68 - Verbindungsstutzen
    KAISER
    9459-01 - Brandschutz Leitungsschott System LS 90
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen