Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9264-72 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64
Stückliste
9264-72
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9264-72
CNSEAN
EAN-Code
4013456551039
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
62 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
PICTURESMALL
9268-94.png
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9264-72
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/ee55f023-4791-46db-9df1-5bd5d35934ee
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen