Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9264-12 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix
Stückliste
9264-12
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9264-12
CNSEAN
EAN-Code
4013456551022
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® Fix
LOD
Detaillierungsgrad
T
Tiefe
62 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.000 l
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
PICTURESMALL
9268-94.png
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9264-12
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/fd044d43-a5b9-4fd7-b82c-ec23e85b11c4
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1262-06 - B² Geräte-Verbindungsdosen
    KAISER
    9066-01 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9064-88 - Abgeschirmte Gerätedose / Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    252 - 252
    KAISER
    9195-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
    KAISER
    1550-00 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1261-83 - Wand- und Decken-Übergänge
    KAISER
    1297-34 - Betonbau, Universal-Einbaugehäuse
    KAISER
    9273-50 - Einbaugehäuse O-range ECON® Universal 120
    KAISER
    1297-02 - Betonbau Verbindungskasten
    KAISER
    9066-12 - Geräte-Verbindungsdose für Massivholz
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen