Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9263-78 - Gerätedose O-range ECON® 63
Stückliste
9263-78
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9263-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456537606
BZ
Bezeichnung
Gerätedose O-range ECON® 63
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
49 mm
FL
Fräsloch Ø
68 mm
GS
Geräteschrauben
2
M25
Rohreinführungen M25
2
LF
Leitungseinführungen 3 x 2.5 mm² bzw. 5 x 1.5 mm²
2
LF2
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
2
VPE
Verbindungsstutzen pro VPE
7
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte O-range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation. · Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit · Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung · Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung · Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9263-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/37a42546-7863-450e-98cf-29fbbcc103cc
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen