Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9253-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
Stückliste
9253-78
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9253-78
CNSEAN
EAN-Code
4013456550933
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3, halogenfrei
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
48 mm
F
Fräsloch Ø
3 x 68 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
AG
Anzahl Geräteeinbauöffnungen
3
AT
Anzahl Trennstege
1
GS
Geräteschrauben +/-
6
RO20
Rohreinführungen bis Ø 20 mm
6
RO25
Rohreinführungen bis Ø 25 mm
2
LS1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
LS2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Geräte-Verbindungsdose ECON 3, 48 mm tief, luftdicht, halogenfrei (9253-78) | Hohlwand Geräte-Verbindungsdose nach DIN VDE 0606-1 und DIN 49073 aus Kunststoff, für 3 Geräteeinsätze, mit PlusMinus-Geräteschrauben, für Plattenstärke 7-40 mm, Fräsloch 3 x Ø 68 mm, Membran-Einführungen für NYM-Leitungen und Datenleitungen sowie für Rohre bis Ø 25 mm, Luftdichte Ausführung gemäß DIN 18015-5, Schutzart IP 30 halogenfrei Hersteller/Typ Kaiser 9253-78
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9253-78
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/6cb5f7f4-489e-47d6-bd36-95819670a6f8
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen