Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9253-22 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
Stückliste
9253-22
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9253-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456550902
BZ
Bezeichnung
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
LOD
Detaillierungsgrad
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Tiefe
48 mm
F
Fräsloch Ø
3 x 68 mm
MA
Mittenabstand
71 mm
AG
Anzahl Geräteeinbauöffnungen
3
AT
Anzahl Trennstege
1
GS
Geräteschrauben +/-
6
RO20
Rohreinführungen bis Ø 20 mm
6
RO25
Rohreinführungen bis Ø 25 mm
2
LS1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²
2
LS2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm² bzw. 5 x 1,5 mm²
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Mit den neuen Geräte-Verbindungsdosen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs-und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen. · Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinsätze ohne räumliche Trennung · Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9253-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/0efd7a31-69f4-4a20-86fb-6d5b6f4e5409
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen