Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9248-77 - Wandleuchten-Anschlussdose
Stückliste
9248-77
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9248-77
ENO
E-Nummer
372625029
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Wandleuchten-Anschlussdose, luftdicht, halogenfrei
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Wandlampendübel, Für Plattenstärke 7-40mm Tiefe: 45 mm, Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft, Fräsloch Ø: 35mm, Anzahl Rohreinführungen: 1x M20 Artikelnummer: 9248-77 / E-No 372 625 029
T
Tiefe
45 mm
FR
Fräsloch Ø
35 mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
LF
Leitungseinführungen 3 x 1.5 mm²
1
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
11 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.109 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456240315
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9248-77
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/fa3091a8-3982-45ee-bcee-f081f64ee38d
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9068-01 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    9068-79 - Gerätedose für dünne Beplankungen
    KAISER
    1551-00 - Geräte-Verbindungsdose
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen