Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9197-91 - Verbindungskasten 235 x 205 x 72 mm
Stückliste
9197-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9197-91
ENO
E-Nummer
155113029
BZ
Bezeichnung
Hohlwand Verbindungskasten, 235 x 205 x 72 mm, mit Deckel, mit Geräteschrauben
LOD
Detaillierungsgrad
INFOTEXT
Infotext
Verbindungsdose DIN VDE 0606-1 als Abzweigkasten, plombierbar, aus Kunststoff, Grundfläche mind. 200 mm x 200 mm, Tiefe mind. 60 mm, mit Deckel mit Schraubbefestigung, Schutzart IP 3X DIN EN 60529, in Hohlwand, Hersteller/Typ Kaiser 9197-91. für Plattenstärke 7-35 mm Fräsloch Durchmesser 4x68 mm für 3 Stromkreise für Klemmen bis 16 mm²
L
Länge
235 mm
B
Breite
205 mm
T
Tiefe
72 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
K
für Klemmen bis
16 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
AO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
AO32
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
349.0 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
4.060 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456231702
ETIM40
ETIM 40
EC002601
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9197-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/30945ee3-81e5-4452-a4f5-fd4ce310558f
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9196-77 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
    KAISER
    9098-77.04 - QUICKBOX H1 2x2
    KAISER
    9098-77.02 - QUICKBOX KOMBI 2x1
    KAISER
    9799-77.02 - Quickbox Maxi Schallschutzdose 2x1
    KAISER
    9499-77.03 - Brandschutzdose HWD 90 für schweizer Geräteeinsätze
    KAISER
    9071-01 - Verbindungsdose
    KAISER
    9192-91 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
    KAISER
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
    KAISER
    9192-77 - Verbindungskasten 240 x 140 x 72 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen