{kaiser/hohlwand/9197_77.prj},{NB=9197-77(2)},{CNSORDERNO=9197-77},{HR=00220.00100.0000},{ENO=155113029},{BZ=Hohlwand Verbindungskasten, 235 x 205 x 72 mm, halogenfrei, mit Deckel, mit Geräteschrauben},{LOD=2},{INFOTEXT=UP-Abzweigdose Quickbox für Installation in Hohlwände und Hohldecken Länge x Breite x Tiefe: 235 x 205 x 72 mm. Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, VDE geprüft, Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8, Ø 25 mm: 2; Ø 32 mm: 2, für Klemmen bis 16mm2 Artikelnummer: 9197-77 / E-No 155 113 029},{PICTURESMALL=9197_77.png},{L=235},{B=205},{T=72},{FR=4 x 68 },{K=16},{AO20=8},{AO25=2},{AO32=2},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=349.0},{CNSVOLUMEEXACT=4.060},{CNSEAN=4013456230316},{ETIM40=EC002601},{INFOLINK=HTML (Online)}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1