Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9196-22 - Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
Stückliste
9196-22
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9196-22
CNSEAN
EAN-Code
4013456532236
BZ
Bezeichnung
Universal-Einbaugehäuse mit Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
165 mm
B
Breite
165 mm
T
Tiefe
72 mm
FL
Fräsloch Ø
4 x 68 mm
MO
maximales Öffnungsmaß
110 x 110 mm
GEM
für Geräte mit einer Einbautiefe bis max.
50 mm
A20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
A25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
A32
Ausbrechöffnungen Ø 32 mm
2
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Universal-Einbaugehäuse für die unterschiedlichsten Geräteinstallationen garantieren immer den optimalen Raum für Geräte jeder Art. Die intelligente Bauform der Gehäuse sorgt für Stabilität und festen Halt in der Wand. · Für Displays, LED-Leuchten und vieles mehr · Für den Einbau fast aller Formen und Größen · Mineralfaserplatte ermöglicht individuelle Einbauöffnung · Mit FX4-Schnellmontagetechnik
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9196-22
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/493ea4cc-e051-4085-9447-764b3515e418
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen