Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9195-91 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
Stückliste
9195-91
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9195-91
CNSEAN
EAN-Code
4013456230507
BZ
Bezeichnung
Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
105 mm
B
Breite
105 mm
T
Tiefe
53 mm
FR
Fräsloch Ø
4 x 35 mm
K
für Klemmen bis
4 mm2
AO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
8
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus. · Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung · Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten · Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung · Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone · Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation
Procurement
Last update15.03.2024, 11:09
Artikelnummer9195-91
AUSSCHREIBEN.DEhttps://ausschreiben.de/catalog/kaiser/catalogItem/c1cf04dd-ae15-492c-a5a0-1b57d10fc0f9
Währung:
$
£
¥
CN¥
Alle Angaben ohne Gewähr
Letzte Aktualisierung: 15.03.2024, 11:09
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    1055-04 - Gerätedose
    KAISER
    9061-00 - Gerätedose
    KAISER
    9062-02 - Gerätedose
    KAISER
    1095-91 - Verbindungskasten 100
    KAISER
    1556-04 - Geräte-Verbindungsdose
    KAISER
    1094-13 - Ersatzdeckel
    KAISER
    9909.03 - Nassdeckel ALU mit Dichtung Neoprene CR
    KAISER
    1094-01 - Verbindungskasten 80
    KAISER
    1202-04 - Betonbau Wand- und Deckenkrümmer 30°
    KAISER
    1265-50 - Betonbau Decken-Verbindungsdose Ø 60mm
    KAISER
    9196-91 - Verbindungskasten 165 x 165 x 72 mm
    KAISER
    9195-77 - Verbindungskasten 107 x 107 x 53 mm
    KAISER
    1096-01 - Verbindungskasten 150
    KAISER
    1095-01 - Verbindungskasten 100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen