Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9098-77.06 - Quickbox H1 3x2
Stückliste
9098-77.06
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9098-77.06
ENO
E-Nummer
372630409
BZ
Bezeichnung
Quickbox 3x2, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 3x2 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 145 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 10x M20, 9x M25 Kombination: 3x2 Artikelnummer: 9098-77.06 / E-No 372 630 409
M
Material
ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x2
FR
Fräsloch Ø
83 mm
L
Länge
205 mm
B
Breite
145 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Rohreinführungen M20:
10 mm
R
Rohreinführungen M25:
10 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
158 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
2.755 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614232522
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen