Catalog navigation
Links to other Kaiser Group portals
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9098-77.03 - QUICKBOX H1 3x1
Stückliste
9098-77.03
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
9098-77.03
ENO
E-Nummer
372630209
BZ
Bezeichnung
Quickbox 3x1, für Hohlwände
LOD
Detaillierungsgrad
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Quickbox H1 3x1 Für Plattenstärke 7-35mm Länge x Breite x Tiefe: 205 x 83 x 65 mm Aus ABS, halogenfrei, GDP 850°C, SEV geprüft Fräsloch Ø: 83mm Anzahl Rohreinführungen: 9x M20, 9x M25 Kombination: 3x1 Artikelnummer: 9098-77.03 / E-No 372 630 209
M
Material
ABS
E
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
FB
Feuerbeständigkeit
850°C nach EN 60695-2-11
KOMB
Kombination
3x1
FR
Fräsloch Ø
83 mm
L
Länge
205 mm
B
Breite
83 mm
T
Tiefe
65 mm
RF
Rohreinführungen M20:
9 mm
R
Rohreinführungen M25:
9 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
0.186 kg
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.26 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614202587
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    KAISER
    9798-77.02 - SCHALLSCHUTZDOSE
    KAISER
    9098-77 - Gerätedose für schweizer Geräteeinsätze
    KAISER
    9298-21.03 - Quickbox ECON® 3x1
    KAISER
    9253-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 3
    KAISER
    9254-78 - Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 4
    KAISER
    1281-30 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 mit Tunnel 190
    KAISER
    1656-21 - Doppel-Geräte-Verbindungsdose ECON®
    KAISER
    9098-77.02 - QUICKBOX KOMBI 2x1
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen